Une nouvelle façon de surveiller et de contrôler.

Acheter du matériel

Comment fonctionnent les produits Layer N ?

Capteurs intelligents

Passerelle

Cloud

Passerelle Modbus

Accès mobile

Détectez, stockez et traitez les données en temps réel avec une connectivité supérieure

Collectez et transportez en toute sécurité les données de la couche du capteur vers le cloud

Collecte et traite en continu les données de capteur pour fournir des analyses et des rapports en temps réel

Intégrez vos périphériques existants avec Modbus pour un transport de données intelligent vers le cloud

Accédez à vos données à tout moment, où que vous soyez, avec simplement une connexion Internet

Flexibilité et agilité accrues

Plug & Play

Solution prête à l'emploi avec appariement de produits d'un seul bouton.

Connectivité

Accédez aux données de votre capteur sur n'importe quel appareil, n'importe où.

Contrôle intelligent

Contrôle et prise de décision solides grâce à l'informatique de périphérie locale.

Données et analyses

Transformez vos données en informations exploitables qui vous aideront à prendre de meilleures décisions.

Assurance des données

L'enregistrement et le stockage des données garantissent la sécurité de vos données en cas de perte de communication.

Intégration à vos périphériques existants avec Modbus pour le transport intelligent des données vers le cloud.

Prise en charge des périphériques existants

Commencez dès maintenant

Longue portée

Portée de transmission jusqu'à 1,2 km* (jusqu'à 3,2 km* en utilisant une alimentation externe) *Visibilité dégagée

Plug & Play

Facilement couplé à la passerelle de Layer N

Sécurisé

Le chiffrement sans fil AES-256 protège vos données

Des capteurs plus intelligents. 
Des décisions plus intelligentes.

Les capteurs de Layer N sont dotés d'une technologie de contrôle de périphérie qui va plus loin que tout autre capteur que nous avons conçu. Améliorez la façon dont vous collectez les données et profitez d'une meilleure expérience d'application de bout en bout avec l'écosystème de Layer N.

Passerelle

Les passerelles de Layer N regroupent les données de tous les capteurs connectés, ainsi que les périphériques Omega existants avec Modbus RTU et Modbus TCP, ce qui leur permet d'assurer une authentification et un approvisionnement sécurisés. Seul un traitement de données de plus grande qualité est transmis au cloud pour une modélisation et des analyses puissantes.

Sondes intelligentes et interfaces intelligentes

Les sondes et les interfaces intelligentes de Layer N communiquent via des interfaces de communication de Layer N pour transporter les données de vos applications vers le cloud à partir de capteurs intégrés disponibles ou à partir d'une large gamme de sorties de périphériques.

Capteurs sans fil

Surveillez les conditions environnementales de température, d'humidité, de pression barométrique et de luminosité ambiante pour surveiller les équipements industriels tels que les congélateurs et les fours.


Tout afficherView All

Visibilité globale sur votre application avec le cloud de Layer N

Découvrez le cloud de Layer N

Nous avons un cloud

Enregistrement et stockage des données

Solution flexible d'enregistrement de données, des capteurs intelligents à la passerelle vers le cloud de Layer N pour une analyse puissante.

Notifications et alarmes

Configurez des alarmes de vos appareils et recevez des notifications par e-mail ou SMS pour rester informé de l'état de votre application.

Accessible via dispositif mobile et de bureau

Accédez aux données de votre application où que vous soyez, avec simplement une connexion Internet. La visibilité à partir d'un dispositif mobile ou de bureau vous permet de vous déplacer facilement.

Passerelle

Unify your data into a single hub; connecting and displaying data in one place. Connect existing Omega Devices with Modbus RTU and Modbus TCP/IP for visibility into the cloud.


Tout afficher

Unifiez vos données sur une seule plate-forme ; connectez-vous et affichez les données à un seul endroit. Connectez les périphériques Omega existants avec Modbus RTU et Modbus TCP/IP pour une meilleure visibilité sur le cloud.


Tout afficher

Sondes et interfaces intelligentes

Digital sensors with Edge control functionality comprised of sensing element and embedded intelligence. Capable of performing corrective action.


Tout afficher

Capteurs numériques avec fonctionnalité de contrôle de périphérie avec un élément de détection et une intelligence intégrée. Capables d'effectuer des actions correctives.

Tout afficher
Acheter du matériel

Copyright 2003-2021 OMEGA Engineering, Inc. 
OMEGA Engineering 1 Omega Drive, Northbank, Irlam, Manchester, M44 5BD, United Kingdom0800 488 488

Vous avez besoin d'aide pour configurer la meilleure solution pour vous ?

Documentation, ressources pédagogiques et rapports

Ressources et formation
Présentation des produits en vidéo
Notes d'application

Passerelle

Unify your data into a single hub; connecting and displaying data in one place. Connect existing Omega Devices with Modbus RTU and Modbus TCP/IP for visibility into the cloud.


Tout afficher

Unifiez vos données sur une seule plate-forme ; connectez-vous et affichez les données à un seul endroit. Connectez les périphériques Omega existants avec Modbus RTU et Modbus TCP/IP pour une meilleure visibilité sur le cloud.


Tout afficher

Sondes et interfaces intelligentes

Digital sensors with Edge control functionality comprised of sensing element and embedded intelligence. Capable of performing corrective action.


Tout afficher

Capteurs numériques avec fonctionnalité de contrôle de périphérie avec un élément de détection et une intelligence intégrée. Capables d'effectuer des actions correctives.

Tout afficher

NUMÉRO VERT 0805 541 038   INTERNATIONAL +33 01 57 32 48 17

OEG Business
$695 lifetime license

Device Management
Add, Delete, Search, and Configure devices

Real-Time Sensor Data Display
Displays live readings for your device

Historic Data for Individual Sensor
Allows user to change from live readings to a specified range of time

Alarm Settings
Create software adjustable alarms for each of your devices

E-mail and SMS Notifications
Receive Alarm and Event notifications via E-mail or SMS

Alarms & Events Hisory
View past alarm or even messages describing the nature of each in detail

Device Insight
Analytics on the health and activity of your ecosystem

Does Not Require Internet Connection
No internet connection is required to operate

Intranet Access
Access your data from any device connected to your intranet network

Cloud support (Free and Premium Subscription)
Access your data anywhere using the Layer N Cloud

Dashboard / Monitoring Page
Fully customizable to monitor your live device data

Value Scaling/Calibration
Scaling and offset calibration support

Historian and Predictiont
Displays past readings of device(s) and predict future values

Map
Allows access to map pages

OPC UA/DA Server
Allows compliant enterprise application to retrieve sensing data

OEG Business
$695 lifetime license

Device Management
Add, Delete, Search, and Configure devices

Real-Time Sensor Data Display
Displays live readings for your device

Historic Data for Individual Sensor
Allows user to change from live readings to a specified range of time

Alarm Settings
Create software adjustable alarms for each of your devices

E-mail and SMS Notifications
Receive Alarm and Event notifications via E-mail or SMS

Alarms & Events Hisory
View past alarm or even messages describing the nature of each in detail

Device Insight
Analytics on the health and activity of your ecosystem

Does Not Require Internet Connection
No internet connection is required to operate

Intranet Access
Access your data from any device connected to your intranet network

Cloud support (Free and Premium Subscription)
Access your data anywhere using the Layer N Cloud

Dashboard / Monitoring Page
Fully customizable to monitor your live device data

Value Scaling/Calibration
Scaling and offset calibration support

Historian and Predictiont
Displays past readings of device(s) and predict future values

Map
Allows access to map pages

OPC UA/DA Server
Allows compliant enterprise application to retrieve sensing data

NUMÉRO VERT 0805 541 038   INTERNATIONAL +33 01 57 32 48 17